Menu Procurar

Gancho de articulação 28x56 M27 148.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20210175

Número de peça do fabricante:

20210175

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 69,26 €
50 - 99 55,41 €
100 + 51,95 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

69,26 €

1 x 69,26 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 28x56
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 112.0
Weight g 1500.0
l4 40.0
w1 28.0
w2 28.0
w3 55
w4 55
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos