Menu Procurar

Gancho de articulação 30x60 M30 160.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20210205

Número de peça do fabricante:

20210205

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 43,87 €
50 - 99 35,10 €
100 - 199 32,90 €
200 - 499 30,71 €
500 + 28,52 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

43,87 €

1 x 43,87 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 30x60
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 160.0
l3 120.0
Weight g 1970.0
l4 42.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 60.0
w4 60.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos