Menu Procurar

Gancho de articulação 42x84 M4 232.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20210281

Número de peça do fabricante:

20210281

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 167,75 €
50 - 99 134,20 €
100 + 125,81 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

167,75 €

1 x 167,75 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 42x84
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 42.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Weight g 5340.0
l4 63.5
w1 42.0
w2 42.0
w3 85.0
w4 85.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos