Menu Procurar

Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210335

Número de peça do fabricante:

20210335

161 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 2,45 €
50 - 99 1,96 €
100 - 199 1,84 €
200 - 499 1,72 €
500 + 1,59 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,45 €

1 x 2,45 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 5x10
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Weight g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos