Menu Procurar

Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210373

Número de peça do fabricante:

20210373

1186 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 8,10 €
50 - 99 6,48 €
100 - 199 6,08 €
200 - 499 5,67 €
500 + 5,27 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,10 €

1 x 8,10 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 8x16
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Weight g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos