Menu Procurar

Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210533

Número de peça do fabricante:

20210533

4 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 40,21 €
50 - 99 32,17 €
100 - 199 30,16 €
200 - 499 28,15 €
500 + 26,14 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

40,21 €

1 x 40,21 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 16x32
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Weight g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos