Menu Procurar

Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210564

Número de peça do fabricante:

20210564

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 61,35 €
50 - 99 49,08 €
100 + 46,01 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

61,35 €

1 x 61,35 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 16x64
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Weight g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos