Menu Procurar

Gancho de articulação 30x54 M27 148.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210618

Número de peça do fabricante:

20210618

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 157,51 €
50 - 99 126,01 €
100 + 118,13 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

157,51 €

1 x 157,51 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 30x54
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Weight g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos