Menu Procurar

Gancho de articulação 5x20 M5 36.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210656

Número de peça do fabricante:

20210656

29 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 5,77 €
50 - 99 4,62 €
100 - 199 4,33 €
200 - 499 4,04 €
500 + 3,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,77 €

1 x 5,77 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 5x20
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Weight g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos