Menu Procurar

Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210748

Número de peça do fabricante:

20210748

3 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 19,69 €
50 - 99 15,75 €
100 - 199 14,77 €
200 - 499 13,78 €
500 + 12,80 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

19,69 €

1 x 19,69 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 10x40
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Weight g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos