Menu Procurar

Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210779

Número de peça do fabricante:

20210779

4 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 21,19 €
50 - 99 16,95 €
100 - 199 15,89 €
200 - 499 14,83 €
500 + 13,77 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

21,19 €

1 x 21,19 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 12x24
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Weight g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos