Menu Procurar

Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210816

Número de peça do fabricante:

20210816

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 34,94 €
50 - 99 27,95 €
100 - 199 26,21 €
200 - 499 24,46 €
500 + 22,71 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

34,94 €

1 x 34,94 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 14x28
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Weight g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos