Menu Procurar

Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210830

Número de peça do fabricante:

20210830

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 42,73 €
50 - 99 34,18 €
100 - 199 32,05 €
200 - 499 29,91 €
500 + 27,77 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

42,73 €

1 x 42,73 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 14x56
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Weight g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 4.0
w3 27.0
w4 27.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos