20210908
20210908
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 163,05 € |
50 - 99 | 130,44 € |
100 + | 122,29 € |
Clevis Size | 25x50 |
---|---|
Thread hand | Left Hand |
Tipo de rosca | Coarse |
d1 tol. H9 | 25.0 |
l1 ±0.5 | 50.0 |
d2 | M24 |
d3 | 42.0 |
l2 | 132.0 |
l3 | 100.0 |
Weight g | 1100.0 |
l4 | 36.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 50.0 |
w4 | 50.0 |
Terminar | Aço inoxidável |
Material | Aço inoxidável 303 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.