Menu Procurar

Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20210915

Número de peça do fabricante:

20210915

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 163,05 €
50 - 99 130,44 €
100 + 122,29 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

163,05 €

1 x 163,05 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 25x50
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Weight g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos