Menu Procurar

Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço inoxidável 316

Esta união de articulação em aço inoxidável une duas varas ou eixos e fornece o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita. O seu material torna-a muito forte, duradoura e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20217426

Número de peça do fabricante:

20217426

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 86,01 €
50 - 99 68,81 €
100 + 64,51 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

86,01 €

1 x 86,01 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 20x40
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Weight g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Terminar Aço inoxidável
Material Aço inoxidável 316

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos