Menu Procurar

Clevis Joints

Em stock

These Clevis Joints, also known as a fork end or yoke, are a kind of coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

It is designed to create a reliable and strong connection while also resisting wear and tear. It can handle high loads and stresses, making it appropriate for heavy-duty applications.

They are easy to install and adjust using standard thread. This selection of components includes both right and left hand standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • Material: Steel 1.0718 (11SMnPb30k), silver zinc plated
  • Stainless Steel (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • Black Plastic (Igumid G)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
165 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clevis Size Thread hand Terminar Material Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Comprar
4,54 € - 6,98 € 42 Em stock
6x24
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
6.0
24.0
8,13 € - 12,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
8.0
32.0
62,92 € - 83,89 € 8 Em stock
16x64
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
16.0
64.0
122,29 € - 163,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
25x50
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
25.0
50.0
30,77 € - 47,34 € 12 Em stock
16x32
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
16.0
32.0
0,51 € - 0,78 € 1560 Em stock
4x8
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
4.0
8.0
3,66 € - 5,63 € 402 Em stock
8x16
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
8.0
16.0
0,97 € - 1,49 € 8249 Em stock
8x32
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
8.0
32.0
1,25 € - 1,93 € 6019 Em stock
10x20
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
10.0
20.0
2,14 € - 3,29 € 4 Em stock
12x24
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
12.0
24.0
8,46 € - 13,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x20
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
10.0
20.0
17,82 € - 27,41 € 4 Em stock
12x48
Left Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Fine
12.0
48.0
27,70 € - 42,61 € 54 Em stock
14x56
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
14.0
56.0
9,67 € - 14,87 € 48 Em stock
16x64
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
16.0
64.0
13,06 € - 20,09 € 510 Em stock
20x40
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
20.0
40.0
10,66 € - 16,40 € 51 Em stock
20x40
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
20.0
40.0
38,66 € - 51,55 € 2 Em stock
25x50
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
25.0
50.0
66,27 € - 88,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
35x72
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
35.0
72.0
137,95 € - 183,93 € 2 Em stock
40x84
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
40.0
84.0
0,80 € - 1,23 € 2855 Em stock
8x16
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
8.0
16.0
  • de 9
Gancho de articulação 6x24 M6 43.0 Aço inoxidável 303

20210670

Intervalo de preços
6,98 € - 4,54 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 303

20210717

Intervalo de preços
12,50 € - 8,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço inoxidável 303

20210861

Intervalo de preços
83,89 € - 62,92 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço inoxidável 303

20210915

Intervalo de preços
163,05 € - 122,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço inoxidável 303

20210854

Intervalo de preços
47,34 € - 30,77 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço

20209339

Intervalo de preços
0,78 € - 0,51 €

Níveis de stock
1560 Em stock
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço

20209407

Intervalo de preços
5,63 € - 3,66 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço

20209414

Intervalo de preços
1,49 € - 0,97 €

Níveis de stock
8249 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço

20209438

Intervalo de preços
1,93 € - 1,25 €

Níveis de stock
6019 Em stock
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço

20209483

Intervalo de preços
3,29 € - 2,14 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço inoxidável 303

20210731

Intervalo de preços
13,02 € - 8,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço inoxidável 303

20210793

Intervalo de preços
27,41 € - 17,82 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço

20209544

Intervalo de preços
42,61 € - 27,70 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço

20209575

Intervalo de preços
14,87 € - 9,67 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Clevis Size
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço

20209612

Intervalo de preços
20,09 € - 13,06 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 20x40 M20 105.0 Aço

20209629

Intervalo de preços
16,40 € - 10,66 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço

20209667

Intervalo de preços
51,55 € - 38,66 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    25x50
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gancho de articulação 35x72 M36 188.0 Aço

20209742

Intervalo de preços
88,36 € - 66,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gancho de articulação 40x84 M4 232.0 Aço

20209773

Intervalo de preços
183,93 € - 137,95 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Clevis Size
    40x84
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 8x16 M8 42.0 Aço

20209391

Intervalo de preços
1,23 € - 0,80 €

Níveis de stock
2855 Em stock
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0