20213817
20213817
Quantidade | Preço unitário |
---|
Thread hand | Left Hand |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 ±0.5 | 13.0 |
d4 ±0.5 | 19.3 |
d5 ±0.5 | 13.0 |
Weight g | 16.5 |
h1 ±0.3 | 13.0 |
h2 ±0.3 | 1.15 |
h3 | 53.1 |
l2 min | 14.0 |
A/F1 | 11.0 |
Extraction force min. kg | 6.0 |
Static load max. kg | 200.0 |
Dyn. load C max. kg | 80.0 |
Force required for movement max. kg | 6.0 |
Material | Aço inoxidável 303 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.