Menu Procurar

Varas e hastes totalmente roscadas

Em stock

As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Comprar
0,8604 € - 1,0622 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2-13
0,1461 € - 0,1804 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16-18
0,1517 € - 0,1873 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-20
10,93 € - 11,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0,0568 € - 0,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
0,1887 € - 0,233 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16-18
0,4912 € - 0,6064 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8-16
0,2922 € - 0,3608 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2-13
  • de 3
Haste roscada 101.6 mm (C) 1/2-13 PA

10373514

Intervalo de preços
1,0622 € - 0,8604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/2-13
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 50.8 mm (C) 5/16-18 PA

10373385

Intervalo de preços
0,1804 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 76.2 mm (C) 1/4-20 PA

10373354

Intervalo de preços
0,1873 € - 0,1517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/4-20
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 1.0 m (C) M4 PA

10373231

Intervalo de preços
11,51 € - 10,93 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 19.1 mm (C) #10-32 PA

10373255

Intervalo de preços
0,0598 € - 0,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 76.2 mm (C) 5/16-18 PA

10373408

Intervalo de preços
0,233 € - 0,1887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 101.6 mm (C) 3/8-16 PA

10373460

Intervalo de preços
0,6064 € - 0,4912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    3/8-16
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Haste roscada 50.8 mm (C) 1/2-13 PA

10373484

Intervalo de preços
0,3608 € - 0,2922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    1/2-13
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790