Menu Procurar

Vedações de comprimento fixo - metal

Em produção

As nossas vedações de comprimento fixo de metal oferecem uma maneira extraforte de impedir, prevenir e detetar adulteração ou violação. Este produto possui uma cinta achatada que trava com segurança num comprimento predeterminado e requer uma ferramenta de corte para remover.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D SW A Dispositivo de imobilização Pull Strength Comprar
0,2431 € - 0,2431 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4 mm
214.0 mm
Mandíbula de bloqueio metálica
MetalLock 7.0 mm 214.0 mm 0.4 mm PP Estanhado

20122393

Intervalo de preços
0,2431 € - 0,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    214.0 mm
  • D
    0.4 mm
  • Material do corpo
    PP
  • Dispositivo de imobilização
    Mandíbula de bloqueio metálica
  • Material da cinta
    Aço galvanizado