Menu Procurar

Vedações de comprimento fixo - plástico

Em stock

As nossas vedações de comprimento fixo de plástico fornecem uma maneira fácil e económica de detetar adulteração ou violação. Esses produtos apresentam uma cinta achatada que trava com segurança num comprimento predeterminado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade C D Dispositivo de imobilização E A B Tipo Comprar
0,1609 € - 0,1609 € 997 Em stock
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Locking Jaw
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Selo de comprimento fixo
0,2437 € - 0,2437 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
16.8 mm
Acetal Locking Jaw
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,3444 € - 0,3444 € 886 Em stock
20.0 mm
40.0 mm
Mandíbula de bloqueio metálica
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,3444 € - 0,3444 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
40.0 mm
Mandíbula de bloqueio metálica
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,3444 € - 0,3444 € 9000 Em stock
20.0 mm
40.0 mm
Mandíbula de bloqueio metálica
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,2437 € - 0,2437 € 178 Em stock
20.0 mm
16.8 mm
Acetal Locking Jaw
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,3444 € - 0,3444 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
40.0 mm
Mandíbula de bloqueio metálica
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,2437 € - 0,2437 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
16.8 mm
Acetal Locking Jaw
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,2437 € - 0,2437 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
16.8 mm
Acetal Locking Jaw
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,1609 € - 0,1609 € 5000 Em stock
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Locking Jaw
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Selo de comprimento fixo
0,1609 € - 0,1609 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Locking Jaw
9.0 mm
166.0 mm
5.6 mm
Selo de comprimento fixo
0,1609 € - 0,1609 € 11000 Em stock
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Locking Jaw
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Selo de comprimento fixo
0,1609 € - 0,1609 € 9596 Em stock
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Locking Jaw
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Selo de comprimento fixo
0,1609 € - 0,1609 € 5000 Em stock
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Locking Jaw
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Selo de comprimento fixo
0,1609 € - 0,1609 € 48568 Em stock
12.0 mm
18.2 mm
Acetal Locking Jaw
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
Selo de comprimento fixo
TwinLock 200.0 mm (C) 9.0 mm (L) 1.3 mm (E) PP Laranja

20085605

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1609 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
OctoLock 205.0 mm (C) 8.6 mm (L) 1.4 mm (E) PP Vermelho

20085209

Intervalo de preços
0,2437 € - 0,2437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (C) 10.0 mm (L) 1.1 mm (E) PP Verde

20083571

Intervalo de preços
0,3444 € - 0,3444 €

Níveis de stock
886 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
InnoLock 200.0 mm (C) 10.0 mm (L) 1.0 mm (E) PP Branco

20083601

Intervalo de preços
0,3444 € - 0,3444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
InnoLock 200.0 mm (C) 10.0 mm (L) 1.1 mm (E) PP Azul

20083564

Intervalo de preços
0,3444 € - 0,3444 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (C) 8.6 mm (L) 1.4 mm (E) PP Amarelo

20085223

Intervalo de preços
0,2437 € - 0,2437 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (C) 10.0 mm (L) 1.1 mm (E) PP Vermelho

20083595

Intervalo de preços
0,3444 € - 0,3444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (C) 8.6 mm (L) 1.4 mm (E) PP Verde

20085186

Intervalo de preços
0,2437 € - 0,2437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
OctoLock 205.0 mm (C) 8.6 mm (L) 1.4 mm (E) PP Branco

20085216

Intervalo de preços
0,2437 € - 0,2437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
TwinLock 200.0 mm (C) 9.0 mm (L) 1.3 mm (E) PP Branco

20122836

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1609 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 160.0 mm (C) 9.0 mm (L) 1.3 mm (E) PP Azul

20122829

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    166.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (C) 9.0 mm (L) 1.3 mm (E) PP Azul

20122843

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1609 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (C) 9.0 mm (L) 1.3 mm (E) PP Amarelo

20085636

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1609 €

Níveis de stock
9596 Em stock
Características
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (C) 9.0 mm (L) 1.3 mm (E) PP Verde

20085599

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1609 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (C) 9.0 mm (L) 1.3 mm (E) PP Vermelho

20085612

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1609 €

Níveis de stock
48568 Em stock
Características
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm