20085636
1222453
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 + | 0,1521 € |
A | 206.0 mm |
---|---|
A | 8.11 in |
B | 5.6 mm |
B | 0.22 in |
C | 12.0 mm |
C | 0.472 in |
D | 18.2 mm |
D | 0.717 in |
E | 9.0 mm |
E | 0.354 in |
F | 200.0 mm |
F | 7.874 in |
G | 1.3 mm |
G | 0.051 in |
Tipo | Selo de comprimento fixo |
Removibilidade | Remoção manual - não é necessária ferramenta |
Estilo | Hole Break |
Cor | Amarelo |
Material do corpo | Polipropileno |
Material da cinta | PP |
Dispositivo de imobilização | Mandíbula de bloqueio acetal (POM) |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.