Menu Procurar

Vedações estreitas

Em stock

As nossas vedações estreitas foram especialmente concebidas para revelar provas de adulteração ou violação numa variedade de aplicações que exigem uma vedação muito fina. Oferecemos uma ampla gama de cores e um design que permite uma fácil aplicação com uma só mão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade E F Cor D A B C Comprar
0,2271 € - 0,2271 € 1000 Em stock
27.4 mm
Verde
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2271 € - 0,2271 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.4 mm
Laranja
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2271 € - 0,2271 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.4 mm
Amarelo
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2271 € - 0,2271 € 20000 Em stock
27.4 mm
Azul
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2271 € - 0,2271 € 2990 Em stock
27.4 mm
Vermelho
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2271 € - 0,2271 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.4 mm
Branco
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
Vedações estreitas 28.0 mm 15.0 mm Verde PP

20087296

Intervalo de preços
0,2271 € - 0,2271 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Vedações estreitas 28.0 mm 15.0 mm Laranja PP

20087302

Intervalo de preços
0,2271 € - 0,2271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Vedações estreitas 28.0 mm 15.0 mm Amarelo PP

20087333

Intervalo de preços
0,2271 € - 0,2271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Vedações estreitas 28.0 mm 15.0 mm Azul PP

20087289

Intervalo de preços
0,2271 € - 0,2271 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Vedações estreitas 28.0 mm 15.0 mm Vermelho PP

20087319

Intervalo de preços
0,2271 € - 0,2271 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Vedações estreitas 28.0 mm 15.0 mm Branco PP

20122300

Intervalo de preços
0,2271 € - 0,2271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm