Menu Procurar

Montagem do eixo 50.0 mm 37.6 mm M6 Aço

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Referência da Essentra:

10390450

Número de peça do fabricante:

493821

115 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 5,226 €
25 + 4,964 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento total 50.0 mm
Comprimento da rosca 37.6 mm
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Forma da ponta Plana
Estilo de tampa Pé giratório
Código do material 7318153590
Material do fuso Aço
Diâmetro da tampa 12.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos