Menu Procurar

Veio de pé giratório

Em stock

Conjuntos de fuso de pé giratório são ideais para uso onde uma grande área precisa ser fixada. Utilize este conjunto de fuso alternativo quando a força de fixação precisa ser distribuída por uma área maior e área de superfície do que coberta pelo fuso fornecido com o grampo articulado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
5,2509 € - 5,5281 € 115 Em stock
M6
37.6 mm
15,2769 € - 16,0829 € 4 Em stock
M8
49.8 mm
4,4491 € - 4,6818 € 140 Em stock
M5
24.3 mm
Montagem do eixo 50.0 mm 37.6 mm M6 Aço

10390450

Intervalo de preços
5,5281 € - 5,2509 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    37.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Forma da ponta
    Plana
Montagem do eixo (E) (C) M8

10390467

Intervalo de preços
16,0829 € - 15,2769 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    49.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Forma da ponta
    Plana
Montagem do eixo 40.0 mm 24.3 mm M5 Aço

10390443

Intervalo de preços
4,6818 € - 4,4491 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    24.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Forma da ponta
    Plana