Menu Procurar

Montagem do eixo (E) (C) M8

O conjunto do fuxo de aço de pé rotativo plano fixa-se à extremidade dos fusos. O conjunto tem um diâmetro de tampa de tampa de fuso de 20,0 mm | 0,787 pol. para cobrir mais área de superfície enquanto fixa.
Referência da Essentra:

10390467

Número de peça do fabricante:

493822

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 15,204 €
25 + 14,442 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento total 65.0 mm
Comprimento da rosca 49.8 mm
Diâmetro da cabeça 20.0 mm
Forma da ponta Plana
Estilo de tampa Pé giratório
Código do material 7318153590
Material do fuso Aço
Diâmetro da tampa 20.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos