Menu Procurar

Volantes - Dois Tecnopolímeros Derivados

Em produção

A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Estilo do volante Material da roda Número de raios Diâmetro do volante Comprar
286,77 € - 301,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Sem pega
Aço
4
45,44 € - 47,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
2
44,43 € - 46,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
50,39 € - 53,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
84,99 € - 89,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
21,49 € - 22,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
55,68 € - 58,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
14,31 € - 15,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Não tem pega
PP
2
31,97 € - 33,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Não tem pega
PP
2
  • de 3
Volante 250.0 mm 17.0 mm Aço Natural

10271094

Intervalo de preços
301,86 € - 286,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Estilo do volante
    Sem pega
  • Tipo de furo
    Furo
  • Número de raios
    4
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271230

Intervalo de preços
47,83 € - 45,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Furo
  • Número de raios
    2
Volante 99.0 mm Furo brocado 10.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189665

Intervalo de preços
46,76 € - 44,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Puxador dobrável
  • Tipo de furo
    Furo brocado
Volante 160.0 mm Furo brocado 14.0 mm 27.0 mm PP Preto

10189757

Intervalo de preços
53,04 € - 50,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Puxador dobrável
  • Tipo de furo
    Furo brocado
Volante 250.0 mm Furo brocado 24.0 mm 38.0 mm PP Preto

10189832

Intervalo de preços
89,46 € - 84,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Puxador dobrável
  • Tipo de furo
    Furo brocado
Volante 125.0 mm Furo brocado 12.0 mm 22.0 mm PP Preto

10189696

Intervalo de preços
22,61 € - 21,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 250.0 mm Furo brocado 24.0 mm 38.0 mm PP Preto

10189825

Intervalo de preços
58,60 € - 55,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 125.0 mm Furo brocado 12.0 mm 22.0 mm PP Preto

10189733

Intervalo de preços
15,06 € - 14,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Não tem pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 200.0 mm Furo brocado 20.0 mm 34.0 mm PP Preto

10189818

Intervalo de preços
33,65 € - 31,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Não tem pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2