Menu Procurar

Volantes e manípulos de aperto - fêmea

Em stock

Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
2,508 € - 2,644 € 45 Em stock
2,181 € - 2,296 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,076 € - 2,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
Maçaneta serrilhada 25.0 mm Inserção M6 14.0 mm PA Preto

10222393

Intervalo de preços
2,644 € - 2,508 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento da rosca
    14.0 mm
  • Tipo de montagem
    Shaft with Set Screw
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Diâmetro da base
    16.0 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm Inserção M4 10.0 mm PA Preto

10222379

Intervalo de preços
2,296 € - 2,181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Shaft with Set Screw
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Diâmetro da base
    11.0 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm Inserção M5 10.0 mm PA Preto

10222386

Intervalo de preços
2,185 € - 2,076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montagem
    Shaft with Set Screw
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Diâmetro da base
    11.0 mm