Menu Procurar

Volante 140.0 mm Threaded PA Preto

Referência da Essentra:

10640500

Número de peça do fabricante:

1220651

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 56,37 €
5 + 53,56 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

56,37 €

1 x 56,37 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Alumínio fundido
Tipo de pega Puxador giratório
Estilo do volante Com pega
Tipo de furo Furo
Material da roda Alumínio
Tipo de roda Solid
Diâmetro da pega 24.0 mm
Altura da pega 75.5 mm
Diâmetro do volante 140.0 mm
Altura sob a roda 19.0 mm
Diâmetro do hub 36.0 mm
Altura geral 47.0 mm
Número de raios 0
Código do material 7616999099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos