10194942
1220658
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 64,90 € |
5 + | 61,66 € |
Cor | Prateado |
---|---|
Material completo | Alumínio fundido |
Tipo de pega | Puxador giratório |
Estilo do volante | Com pega |
Tipo de furo | Furo |
Material da roda | Alumínio |
Tipo de roda | Dois raios |
Diâmetro da pega | 25.0 mm |
Diâmetro da pega | 0.984 in |
Altura da pega | 85.0 mm |
Altura da pega | 3.346 in |
Diâmetro do volante | 200.0 mm |
Diâmetro do volante | 7.874 in |
Altura sob a roda | 24.0 mm |
Altura sob a roda | 0.945 in |
Diâmetro do hub | 42.0 mm |
Diâmetro do hub | 1.654 in |
Altura geral | 45.5 mm |
Altura geral | 1.791 in |
Número de raios | 2 |
Código do material | 7318190090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar