10194980
1220662
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 58,45 € |
5 + | 55,52 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Prateado |
---|---|
Material completo | Alumínio fundido |
Tipo de pega | Puxador giratório |
Estilo do volante | Com pega |
Tipo de furo | Bore Hole |
Material da roda | Alumínio |
Tipo de roda | Two-Spoke |
Diâmetro da pega | 24.0 mm |
Diâmetro da pega | 0.945 in |
Altura da pega | 75.5 mm |
Altura da pega | 2.972 in |
Diâmetro do volante | 140.0 mm |
Diâmetro do volante | 5.512 in |
Altura sob a roda | 19.0 mm |
Altura sob a roda | 0.748 in |
Diâmetro do hub | 36.0 mm |
Diâmetro do hub | 1.417 in |
Altura geral | 47.0 mm |
Altura geral | 1.85 in |
Número de raios | 2 |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.