Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN Ajustável Cabeça dupla

 (4 Produtos)

Lista Painel

Pega em T ajustável com compressão

Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.

Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.

Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

Puxador em T de quarto de volta

Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).

O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.

  • Material: aço inoxidável
  • Cor: natural (prateado)
  • Classificação DIN-EN 1774

Came vendido em separado

Trinco de compressão - botão com orelhas/ajustável

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.

A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.

Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido com junta de borracha
  • Acabamento: revestimento a pó preto
  • Classificação DIN-EN 1774
  • Em conformidade com RoHS
  • Norma IP65

Trincos de compressão embutidos em alavanca

Trinco de alavanca de compressão à face com design desnivelado. Fornece uma boa compressão da junta e é fácil de utilizar. Adequado para aplicações à esquerda e à direita para a fixação de portas, armários ou painéis.

Adequado para espessuras de painéis inferiores a 2 mm. Disponível numa vasta seleção de preensão regulável: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm e 51-63 mm.

Estes trincos estão disponíveis com chaves iguais (5333), chaves diferentes ou sem fecho e fornecidos com 2 chaves por fecho.

  • Colour:Black