Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

IP rated Ajustável Em forma de C

 (2 Produtos)

Lista Painel

Pega em T ajustável com compressão

Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.

Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.

Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

Trincos de compressão ajustáveis

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda