Menu Procurar

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
145 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Altura do alojamento Orientação de montagem Material do trinco Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tipo de chave Comprar
31,5948 € - 49,1476 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
31,5948 € - 49,1476 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
31,5948 € - 49,1476 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
83,7045 € - 117,1863 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
31,5948 € - 49,1476 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
5,0859 € - 7,9115 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chave tubular
37,8386 € - 58,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
30,2708 € - 47,088 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
4,2495 € - 6,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chave sextavada
112,1441 € - 157,0016 € 43 Em stock
76.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
15,8566 € - 22,1992 € 32 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
45,9397 € - 51,0441 € 1 Em stock
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
31,5948 € - 49,1476 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
29,9773 € - 46,6314 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
112,1441 € - 157,0016 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
31,5948 € - 49,1476 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
39,4936 € - 61,4345 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
112,1441 € - 157,0016 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
29,9773 € - 46,6314 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
  • de 8
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048686

Intervalo de preços
49,1476 € - 31,5948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048693

Intervalo de preços
49,1476 € - 31,5948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048709

Intervalo de preços
49,1476 € - 31,5948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm

20053116

Intervalo de preços
117,1863 € - 83,7045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Com ranhuras 55.0 - 72.0 mm Aço inoxidável 316

20053406

Intervalo de preços
58,8599 € - 37,8386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 58.0 mm Aço inoxidável

20048624

Intervalo de preços
49,1476 € - 31,5948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave tubular 58.0 mm

20081799

Intervalo de preços
7,9115 € - 5,0859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Material do trinco
    Zamak
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ferroviária 72.0 mm Aço inoxidável

20053246

Intervalo de preços
58,8599 € - 37,8386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ferroviária 72.0 mm Aço inoxidável

20053253

Intervalo de preços
47,088 € - 30,2708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão 41.0 mm 58.0 mm Aço

20081348

Intervalo de preços
6,6103 € - 4,2495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048648

Intervalo de preços
157,0016 € - 112,1441 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Duplo palhetão 3,0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinco fundido

20081058

Intervalo de preços
22,1992 € - 15,8566 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão

20053109

Intervalo de preços
51,0441 € - 45,9397 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048716

Intervalo de preços
49,1476 € - 31,5948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048617

Intervalo de preços
46,6314 € - 29,9773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048631

Intervalo de preços
157,0016 € - 112,1441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048662

Intervalo de preços
49,1476 € - 31,5948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048600

Intervalo de preços
61,4345 € - 39,4936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048679

Intervalo de preços
157,0016 € - 112,1441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm Aço inoxidável

20048655

Intervalo de preços
46,6314 € - 29,9773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo