Menu Procurar

Anel de guincho pivô Flip Flop

Em produção

Anéis de elevação - Flip Flop são feitos de aço de molibdénio de crómio forjado, com um acabamento de óxido preto para resistência à corrosão. Giram 180 sob carga. Fator de Design: 6:1. Tratamento de calor certificado Anéis e corpos são partículas magnéticas inspecionadas por ASTM 1444. Parafusos incluídos. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura interna do anel Altura da base Diâmetro do anel Capacidade de carga Largura total Diâmetro da base Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
Anel de elevação 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Preto

10396094


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    907.2 kg
  • Diâmetro do anel
    7.9 mm
  • Altura interna do anel
    50.8 mm
  • Altura da base
    19.1 mm
  • Largura total
    63.5 mm
Anel de elevação 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Preto

10396131


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    9071.8 kg
  • Diâmetro do anel
    25.4 mm
  • Altura interna do anel
    127.0 mm
  • Altura da base
    47.6 mm
  • Largura total
    157.2 mm
Anel de elevação 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Preto

10396117


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    2268 kg
  • Diâmetro do anel
    12.7 mm
  • Altura interna do anel
    76.2 mm
  • Altura da base
    28.6 mm
  • Largura total
    98.4 mm
Anel de elevação 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Preto

10396100


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    1134 kg
  • Diâmetro do anel
    9.5 mm
  • Altura interna do anel
    63.5 mm
  • Altura da base
    22.2 mm
  • Largura total
    81.0 mm
Anel de elevação 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Preto

10396124


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Capacidade de carga
    5443.1 kg
  • Diâmetro do anel
    19.1 mm
  • Altura interna do anel
    101.6 mm
  • Altura da base
    34.9 mm
  • Largura total
    133.4 mm