Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Borracha Antiderrapagem

 (3 Produtos)

Lista Painel

Painéis autocolantes antiderrapantes

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

Pés de borracha parafusados

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

Pés de encaixe de pressão

Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.

A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.

  • Disponíveis em vários materiais, incluindo nylon 6/6, borracha de silicone, polietileno de baixa densidade (LDPE) e elastómero de termoplástico (TPE).
  • Formas: retangular, ângulo reto, redonda e quadrada
  • Cores: preto, castanho, cinzento, natural e transparente
  • Opções com classificação UL94 HB.