Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça cilíndrica Componentes mecánicos M6

 (1 Produto)

Lista Painel

Parafusos Cativos - Cabeça de Queijo

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 1207. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos em aço inoxidável que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²