Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Aço inoxidável Cabeça pan Parafusos vedantes

 (1 Produto)

Lista Painel

Obtenha os seus parafusos vedantes com cabeça de queijo

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes inclui uma cabeça de queijo com uma chave Phillips. A chave Phillips é o tipo de chave mais recomendado, uma vez que fornece um bom controlo ao instalar. Além disso, estes parafusos incluem um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para um vedante mais seguro. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²