Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Com fecho Encaixar em Protetor para alívio de tensão de cabo

 (3 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeira de cabo tipo sela com bloqueio

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Abraçadeiras de cabo tipo sela com bloqueio de orelhas

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Mini abraçadeiras tipo sela

As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.

A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.

O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2