Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela com bloqueio de orelhas

Em stock

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Comprimento total Altura interna Tamanho do furo Largura total Intervalo de espessura do painel Método de montagem Comprar
0,0708 € - 0,0969 € 26 Em stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,1637 € - 0,187 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
0,0708 € - 0,0969 € 7776 Em stock
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0877 € - 0,1211 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0719 € - 0,0979 € 597 Em stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0719 € - 0,0979 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0719 € - 0,0979 € 12103 Em stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0708 € - 0,0969 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0666 € - 0,0913 € 2357 Em stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0877 € - 0,1211 € 8210 Em stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0719 € - 0,0979 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0719 € - 0,0979 € 594 Em stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0708 € - 0,0969 € 24000 Em stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0708 € - 0,0969 € 703 Em stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0708 € - 0,0969 € 59730 Em stock
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,1958 € - 0,2236 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,1695 € - 0,1944 € 792 Em stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0877 € - 0,1211 € 3998 Em stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0877 € - 0,1211 € 2615 Em stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0877 € - 0,1211 € 4913 Em stock
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
  • de 2
Abraçadeira (sela) 14.1 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037928

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0708 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura interna
    14.1 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 5.5 mm 10.3 mm Nylon 6/6

10037836

Intervalo de preços
0,187 € - 0,1637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura interna
    5.5 mm
  • Largura interna
    10.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.65 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Natural
Abraçadeira (sela) 8.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037843

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0708 €

Níveis de stock
7776 Em stock
Características
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura interna
    8.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037898

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,0877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    19.6 mm
  • Altura interna
    3.4 mm
  • Largura interna
    13.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038031

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0719 €

Níveis de stock
597 Em stock
Características
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura interna
    10.0 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10038079

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    24.1 mm
  • Altura interna
    21.7 mm
  • Largura interna
    18.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10038000

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0719 €

Níveis de stock
12103 Em stock
Características
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 10.0 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037904

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura interna
    10.0 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037966

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0666 €

Níveis de stock
2357 Em stock
Características
  • Largura total
    19.6 mm
  • Altura interna
    3.4 mm
  • Largura interna
    13.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 10.0 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037911

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,0877 €

Níveis de stock
8210 Em stock
Características
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura interna
    10.0 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 9.1 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10037980

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura interna
    9.1 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 14.1 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038055

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0719 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura interna
    14.1 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037867

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0708 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037881

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0708 €

Níveis de stock
703 Em stock
Características
  • Largura total
    19.6 mm
  • Altura interna
    3.4 mm
  • Largura interna
    13.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 21.7 mm 18.0 mm Natural Nylon 6/6

10037942

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0708 €

Níveis de stock
59730 Em stock
Características
  • Largura total
    24.1 mm
  • Altura interna
    21.7 mm
  • Largura interna
    18.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 21.7 mm 18.0 mm Natural Nylon 6/6

10037959

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    24.1 mm
  • Altura interna
    21.7 mm
  • Largura interna
    18.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 14.1 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037935

Intervalo de preços
0,1944 € - 0,1695 €

Níveis de stock
792 Em stock
Características
  • Largura total
    22.4 mm
  • Altura interna
    14.1 mm
  • Largura interna
    16.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037973

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,0877 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Largura total
    19.6 mm
  • Altura interna
    3.4 mm
  • Largura interna
    13.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037874

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,0877 €

Níveis de stock
2615 Em stock
Características
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 8.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037850

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,0877 €

Níveis de stock
4913 Em stock
Características
  • Largura total
    16.8 mm
  • Altura interna
    8.8 mm
  • Largura interna
    10.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida