Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Polipropileno Com fecho Rebites farpados

 (1 Produto)

Lista Painel

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível