Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

RoHS Acionado por chave Fechaduras e trincos de lingueta

 (4 Produtos)

Lista Painel

Fechos de quarto de volta - fácil fixação

A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.

Fechos de quarto de volta - seguro

A fechadura segura de quarto de volta tem classificação IP65 e é adequada para o lado direito ou esquerdo. Quando a fechadura está aberta, a chave funciona como um manípulo. A chave é específica desta fechadura e tem de ser encomendada com a mesma. Selecionar chave cromada (16711E) ou chave revestida a preto (16712E).

Trincos came com pega rotativa - pega em L

Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.

Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de bloqueio: Eurokey, chave de quarto de volta, botão de pressão, chaves iguais, chaves diferentes e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso
  • Classificação DIN-EN 1774

Trincos de came - fecho cilíndrico

Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.

A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.

  • Materiais: aço inoxidável e liga de zinco fundida
  • Opções de acabamento: revestimento a pó, cromado e aço inoxidável
  • Cores: preto e natural (prateado)