Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
A 4181 é uma fita permanente/destacável de dupla face com um revestimento para remoção com dedos. É revestida com borracha sintética permanente no lado aberto e um adesivo acrílico destacável no lado fechado. Especificações: Classificações: Regulamento 175.105 da FDA para contacto indireto com alimentos Diâmetro nuclear: 76,0 mm. Aplicações: Almofadas de proteção / arranhões, Montagem de póster, Emenda de núcleo, Envelopes vedáveis, Embalagens vedáveis.
A 8606 é uma fita de uso geral para sacos de polietileno / polipropileno com fecho reutilizável, em que a aplicação da fita está na fase de fabricação da bolsa. Devido à grande variação nos materiais de embalagem flexível e às forças de adesão exigidas, recomenda-se que a fita seja totalmente avaliada em todas as aplicações antes da sua utilização.
A fita de vedação para sacos 4813 é para aplicações permanentes e é revestida em ambos os lados com um adesivo à base de borracha de fusão a quente de alto desempenho. É suportado por um revestimento de libertação de película cortável a quente com uma borda seca de elevação de dedo em ambos os lados para remoção rápida e fácil do revestimento. Especificações: Adesivo: permanente à base de borracha a quente Temperatura de aplicação: 41 ºF a 122 ºF Temperatura de serviço: 4 ºF a 149 ºF Classificações: Regulamento 175.105 da FDA para contacto indireto com alimentos. Aplicações:. Cortável a baixas temperatural, velocidades aumentadas
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.