Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Adaptadores de corte de fibra convertem um furo para um conector SC num furo para um conector ST. O duplexador de fibra ótica permite que os cabos com fios de aramida sejam quebrados e terminados mecanicamente. Em nylon preto ou natural com classificação UL94 V2.
Os clipes limitadores de curva de fibra ótica são fabricados em nylon natural e preto. Concebidos para fornecer proteção contra quebras e dobras em quaisquer aplicações de encaminhamento de fibra. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2.
Permite o encaminhamento da fibra, eliminando problemas como esmagamento, dobras e micro-curvas. Ideal para aplicações de fibra soprada em curtas distâncias e aplicações de lado em curva FTTH/FTTB. Em polipropileno (PP) ou terefetalato de polibutileno (PBT). Opções de cores em preto e branco. Classificação UL94 V0.
Os componentes de fibra ótica permitem que vários cabos de fibra ótica pequenos com aramida sejam terminados mecanicamente e de forma segura. O coletor é empilhável e faculta uma saída para até 4 fios. Um kit de desenvolvimento está também disponível e contém todos os adaptadores (OFM-4-05-19BLK). Em nylon preto com classificação UL94 V2.
O duplexador de tubagem de fibra ótica limitador de curvas permite que os cabos com fios de aramida sejam quebrados e terminados mecanicamente. Disponibiliza uma vasta gama de adaptadores de entrada para cobrir OFBLT, feixes de fibra, cabos e fios de remendos de 2,5 mm a 7,00 mm de diâmetro. Opções em preto, azul e verde. Classificação UL94 V0.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.