Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Disco Ímanes

 (3 Produtos)

Lista Painel

Ímanes

Os ímanes são ideais para utilização em aplicações de fixação tais como displays de ponto de venda, exposições e equipamento de trabalho. Os nossos ímanes estão disponíveis em vários tamanhos e estilos de fixação.

Ímanes de ferrite

Devido à sua elevada coercividade, os ímanes de ferrite são adequados para uma vasta gama de aplicações. Estes discos circulares são magnetizados com vários polos numa face. Podem ser utilizados em interruptores Reed, dispositivos de sustentação, tais como ímanes fundidos, sistemas de segurança, sistemas audiovisuais, entre muitos outros. A linha inclui dois tipos: uma íman padrão em forma de disco e outro em forma de anel com um orifício escareado de 5 mm.

Ímanes em neodímio

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.