Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Interruptores de controlo

 (3 Produtos)

Lista Painel

Interruptor basculante - polo único

Interruptores basculantes SPST disponíveis com luz indicadora são apresentados com uma marcação ON-OFF para utilização elétrica .16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Os orifícios de instalação têm 1.1 polegadas por 0.54 polegadas. Certificação UL e CSA.

Interruptor seletor de 2 posições

Montados com dois interruptores de seleção de posição. O interruptor de duas posições inclui o operador, o clipe e um contacto NA. O interruptor de três posições inclui o operador, clipe e dois contactos NA. Oferecido em momentâneo e mantido. Os interruptores momentâneos de duas posições estão desligados na posição da esquerda e a mola retorna da direita. O interruptor momentâneo de três posições está desligado ao centro e a mola retorna da esquerda para o centro e da direita para o centro.

Interruptores rotativos de came

Estas caixas de plástico ABS incluem um botão operador de 22 mm e bloco de contacto e cumprem NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. À prova de água, à prova de óleo e resistente à corrosão. Contactos são SPST em contactos montados na base 10amps 600vac com terminais em parafuso. Furos "Knockout" da conduta têm 13/16. UL/CSA/CE.