Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(2 Produtos)
Uma tampa de abertura rápida usada em aplicações hidráulicas. O encaixe fêmea é adequado para a proteção de acoplamentos de abertura rápida das séries A e B da ISO 7241-1.
A tampa foi concebida para permanecer ligada à mangueira. Proporciona proteção superior contra a entrada de sujidade e humidade, e resistência à corrosão.
As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.
Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.
A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar