Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Redonda Liga de zinco

 (2 Produtos)

Lista Painel

Porcas de barril de passador

As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.

As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.

A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Materiais: liga de zinco e aço
  • Cor: Natural

Porcas de fecho com came

As porcas de bloqueio de came são normalmente utilizadas nos setores do mobiliário e fabrico de armários. São utilizadas para criarem uma união segura ao montar e unir mobiliário. Contam com um tipo de cabeça em forma de cruz.

A porca de bloqueio de came é introduzida no furo pré-perfurado num dos painéis do mobiliário, tal como um painel em madeira. São encaixadas na posição com um martelo. São autobloqueio para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática.

  • Material: liga de zinco
  • Opções de acabamento: niquelado, zincado (Zamak), revestimento em Collinox Light ou sem acabamento