Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Tampa para Parafusos M10

 (3 Produtos)

Lista Painel

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock Em produção

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock Em produção

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Parafusos de tampa com cabeça Torx

Em stock Em produção

Os parafusos de cabeça flangeada Torx são os fixadores ideais para uma fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Instalados com ferramentas Torx.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)