Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Manivelas Porcas sextavadas M5

 (1 Produto)

Lista Painel

Consiga já as suas porcas sextavadas vedantes integrais

As porcas vedantes integrais são um tipo de fixador com uma funcionalidade de vedação integrada, combinando a funcionalidade de uma porca e um componente vedante numa única unidade. Estas porcas fornecem uma ligação fiável e estanque ao mesmo tempo que simplificam o processo de montagem e eliminam a necessidade de componentes vedantes adicionais. Impedem a entrada de água, pó ou outros componentes e aumentam a força de aperto, reduzindo o risco de desaperto devido a vibrações, movimento ou forças externas.

Esta linha de porcas sextavadas vedantes integrais incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a porca e a superfície de contacto. São adequadas para temperaturas entre -100C e +260C e são reutilizáveis.

As porcas vedantes integrais são utilizadas em furos roscados e não roscado em aplicações como armários ou utilizadas nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²